• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

22219EAKW33 - NTN

22219EAKW33

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser170 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings43 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring110,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring152,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite9,54 mm
k - Bohrungsdurchmesser4,5 mm
Referenz der HülseH319
RadiallagerluftklasseCN
Masse3,85 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl416 kN
C0 - Statische Tragzahl417 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung46,5 kN
e - Koeffizient0.23
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.89
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.95
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.4
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR107 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse102 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse9 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR158 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image