Pendelrollenlager

22220EAW33C3 - NTN

22220EAW33C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings46 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring118,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring160,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite11 mm
k - Bohrungsdurchmesser5 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse4,815 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl472 kN
C0 - Statische Tragzahl495 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung54,3 kN
e - Koeffizient0.24
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.78
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.84
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.23
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR112 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR168 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image