Pendelrollenlager

22220EF800 - SNR

22220EF800

Zweireihiges Pendelrollenlager, für Anwendungen in Vibrationsmaschinen, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, eingeengte Lagerluft C4

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings46 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring160,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite11 mm
k - Bohrungsdurchmesser5 mm
RadiallagerluftklasseC4 Special
Masse4,815 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl472 kN
C0 - Statische Tragzahl495 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung54,3 kN
e - Koeffizient0.24
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.78
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.84
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.23
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,608 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,392 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,233 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,117 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,423 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR112 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR168 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image