Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 130 mm D - Außendurchmesser 230 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 64 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 151,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 205,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 13,21 mm k - Bohrungsdurchmesser 6 mm Referenz der Hülse H3126 Radiallagerluftklasse CN Masse 10,6 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 808 kN C0 - Statische Tragzahl 898 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 91,4 kN e - Koeffizient 0.25 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.63 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.69 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 144 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 138 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 8 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 216 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors