ROX ist eine patentierte Lösung für Förderbandanwendungen in verschmutzten Umgebungen: je rauer die Umgebung, desto besser die Leistung. ROX eignet sich ideal für Anwendungen in Industrien wie Bergbau und Steinbruch, Zement, Papier, Recycling und Stahl.
ROX wurde für Maintenance Manager entwickelt und maximiert die Produktion durch eine deutliche Reduzierung der Ausfallzeiten im Vergleich zu offenen Lösungen: Dank der doppelten Z-Scheiben (ZZ) wird die Lebensdauer mehr als verdoppelt und die Schmierung um mehr als 50 % reduziert.
Die mit dem Käfig verschweißten Z-Scheiben kompensieren Fluchtungsfehler des Lagers und erlauben die Kontrolle der Lagerluft bei der Montage. Drehzahl, Temperatur, Montage, Einstellung und Zubehör sind identisch mit der entsprechenden offenen Standardausführung. ROX ist außerdem zu 100 % mit Standard-Premium-Lagern (ISO) kompatibel.
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 130 mm |
| D - Außendurchmesser | 230 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 64 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 151,4 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 205,4 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3 |
| b - Nutbreite | 13,21 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Referenz der Hülse | H322 |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 10,8 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 808 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 898 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 91,4 kN |
| e - Koeffizient | 0.25 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.63 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.69 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 4 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 2800 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 3600 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,606 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 10,394 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,213 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,107 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,423 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 151,4 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 144 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 216 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2,5 mm |
Industry Calcul Factors