Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 140 mm D - Außendurchmesser 250 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 68 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 163,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 223,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 14,2 mm k - Bohrungsdurchmesser 7 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 14,2 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 867 kN C0 - Statische Tragzahl 1010 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 100 kN e - Koeffizient 0.25 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.68 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.74 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.08 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2500 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 154 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 236 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors