ROX ist eine patentierte Lösung für Förderbandanwendungen in verschmutzten Umgebungen: je rauer die Umgebung, desto besser die Leistung. ROX eignet sich ideal für Anwendungen in Industrien wie Bergbau und Steinbruch, Zement, Papier, Recycling und Stahl.
ROX wurde für Maintenance Manager entwickelt und maximiert die Produktion durch eine deutliche Reduzierung der Ausfallzeiten im Vergleich zu offenen Lösungen: Dank der doppelten Z-Scheiben (ZZ) wird die Lebensdauer mehr als verdoppelt und die Schmierung um mehr als 50 % reduziert.
Die mit dem Käfig verschweißten Z-Scheiben kompensieren Fluchtungsfehler des Lagers und erlauben die Kontrolle der Lagerluft bei der Montage. Drehzahl, Temperatur, Montage, Einstellung und Zubehör sind identisch mit der entsprechenden offenen Standardausführung. ROX ist außerdem zu 100 % mit Standard-Premium-Lagern (ISO) kompatibel.
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 140 mm |
| D - Außendurchmesser | 250 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 68 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 163,9 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 223,9 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3 |
| b - Nutbreite | 14,2 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 7 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Masse | 13,9 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 867 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 1010 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 100 kN |
| e - Koeffizient | 0.25 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.68 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.74 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 4.08 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 2500 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 3300 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,589 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 10,412 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,137 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,069 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,422 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 154 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 236 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2,5 mm |
Industry Calcul Factors