• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

22228EMKW33C4 - SNR

22228EMKW33C4

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser250 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings68 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring223,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 4
b - Nutbreite14,2 mm
k - Bohrungsdurchmesser7 mm
Referenz der HülseH3128
RadiallagerluftklasseC4
Masse14 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl867 kN
C0 - Statische Tragzahl1010 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung100 kN
e - Koeffizient0.25
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.68
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.74
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.08
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2500 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,589 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,412 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,137 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,069 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,422 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR154 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse149 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR236 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image