Pendelkugellager, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen, erhöhte Kugelanzahl
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 110 mm |
| D - Außendurchmesser | 200 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 53 mm |
| B1 - Gesamtbreite | 54 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| Referenz der Hülse | H322X |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 6,75 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 122 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 51,5 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 2,9 kN |
| e - Koeffizient | 0.28 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.3 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.2 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 3.5 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3400 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2800 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 121 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 137 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 117 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 6 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 189 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |