• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

22230EAKW33C4 - SNR

22230EAKW33C4

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser150 mm
D - Außendurchmesser270 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings73 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring177,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring241,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 4
b - Nutbreite15 mm
k - Bohrungsdurchmesser7 mm
Referenz der HülseH3130
RadiallagerluftklasseC4
Masse17,6 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1080 kN
C0 - Statische Tragzahl1220 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung118 kN
e - Koeffizient0.25
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.68
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.74
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.08
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2200 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,598 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,402 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,181 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,091 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,422 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR164 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse160 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse15 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR256 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image