Pendelrollenlager

22230EMW33 - NTN

22230EMW33

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser150 mm
D - Außendurchmesser270 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings73 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring241,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite15 mm
k - Bohrungsdurchmesser7 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse17,992 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1080 kN
C0 - Statische Tragzahl1220 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung118 kN
e - Koeffizient0.25
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.68
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.74
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.08
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2200 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR164 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR256 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image