Pendelrollenlager

22232EAKW33C3 - NTN

22232EAKW33C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser160 mm
D - Außendurchmesser290 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings80 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring190 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring258,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite16,94 mm
k - Bohrungsdurchmesser8 mm
Referenz der HülseH3132
RadiallagerluftklasseC3
Masse22,8 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1220 kN
C0 - Statische Tragzahl1390 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung132 kN
e - Koeffizient0.25
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.63
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.69
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR174 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse170 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse14 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR276 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image