Pendelrollenlager

22232EMKW33C4 - SNR

22232EMKW33C4

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser160 mm
D - Außendurchmesser290 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings80 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring258,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 4
b - Nutbreite16,94 mm
k - Bohrungsdurchmesser8 mm
Referenz der HülseH3132
RadiallagerluftklasseC4
Masse23 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1220 kN
C0 - Statische Tragzahl1390 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung132 kN
e - Koeffizient0.25
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.63
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.69
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,597 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,403 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,174 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,087 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,422 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR174 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse170 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse14 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR276 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image