Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
170 mm
D - Außendurchmesser
310 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
86 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring
200,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring
281,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen
3
b - Nutbreite
17,98 mm
k - Bohrungsdurchmesser
8 mm
Radiallagerluftklasse
C3
Masse
27,027 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
1400 kN
C0 - Statische Tragzahl
1610 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
150 kN
e - Koeffizient
0.26
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient
2.54
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient
2.6
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient
3.87
N ref - Thermische Referenzdrehzahl
1800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl
2700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
187 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
293 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse