Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 170 mm D - Außendurchmesser 310 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 86 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 276,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 ou 4 b - Nutbreite 17,98 mm k - Bohrungsdurchmesser 8 mm Referenz der Hülse H3134 Radiallagerluftklasse C3 Masse 28 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1400 kN C0 - Statische Tragzahl 1610 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 150 kN e - Koeffizient 0.26 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.54 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.6 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.87 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1900 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,584 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,416 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,106 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,053 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,421 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 187 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 180 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 10 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 293 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 3 mm
Industry Calcul Factors