Pendelrollenlager

22234EMW33C3 - NTN

22234EMW33C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser170 mm
D - Außendurchmesser310 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings86 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring276,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite17,98 mm
k - Bohrungsdurchmesser8 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse28,177 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1400 kN
C0 - Statische Tragzahl1610 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung150 kN
e - Koeffizient0.26
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.54
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.6
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.87
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR187 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR293 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image