Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 180 mm D - Außendurchmesser 320 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 86 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 286,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 18,02 mm k - Bohrungsdurchmesser 8 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 28,94 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1450 kN C0 - Statische Tragzahl 1660 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 153 kN e - Koeffizient 0.25 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.68 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.74 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.08 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 197 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 303 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 3 mm
Industry Calcul Factors