Pendelrollenlager

22238EMKW33 - SNR

22238EMKW33

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser190 mm
D - Außendurchmesser340 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings92 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring304,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 8
b - Nutbreite19,57 mm
k - Bohrungsdurchmesser9 mm
Referenz der HülseH3138
RadiallagerluftklasseCN
Masse35 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1620 kN
C0 - Statische Tragzahl1870 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung169 kN
e - Koeffizient0.25
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.68
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.74
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.08
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,582 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,418 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,107 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,054 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,421 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR207 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse202 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse21 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR323 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image