Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 200 mm D - Außendurchmesser 360 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 98 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 322,3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 20,01 mm k - Bohrungsdurchmesser 10 mm Referenz der Hülse H3140 Radiallagerluftklasse CN Masse 42 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1810 kN C0 - Statische Tragzahl 2100 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 187 kN e - Koeffizient 0.25 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.68 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.74 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.08 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1500 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 217 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 212 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 24 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 343 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 3 mm
Industry Calcul Factors