Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 220 mm D - Außendurchmesser 400 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 108 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 357,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 ou 8 b - Nutbreite 20,56 mm k - Bohrungsdurchmesser 11 mm Referenz der Hülse H3144 Radiallagerluftklasse C4 Masse 59 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 2210 kN C0 - Statische Tragzahl 2690 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 232 kN e - Koeffizient 0.25 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.68 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.74 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.08 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1300 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,058 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,942 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,353 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,177 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,424 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 237 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 233 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 21 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 383 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 3 mm
Industry Calcul Factors