• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

22248EMKD1 - NTN

22248EMKD1

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser240 mm
D - Außendurchmesser440 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings120 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring383 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite16 mm
k - Bohrungsdurchmesser10 mm
Referenz der HülseH3148H
RadiallagerluftklasseCN
Masse80,9 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2470 kN
C0 - Statische Tragzahl3110 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung159 kN
e - Koeffizient0.27
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.47
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.53
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.77
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1350 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1060 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR257 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse254 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse19 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR423 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image