Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 260 mm D - Außendurchmesser 480 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 130 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 0 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 415 mm rs - Minimaler Rundungsradius 5 mm Anzahl der Schmierbohrungen 8 b - Nutbreite 20 mm k - Bohrungsdurchmesser 12 mm Referenz der Hülse H3152H Radiallagerluftklasse C3 Masse 105 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 2890 kN C0 - Statische Tragzahl 3680 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 183 kN e - Koeffizient 0.27 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.47 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.53 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.77 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1240 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 970 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 280 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 276 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 25 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 460 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 5 mm
Industry Calcul Factors