Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
300 mm
D - Außendurchmesser
540 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
140 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring
0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring
469 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen
8
b - Nutbreite
20 mm
k - Bohrungsdurchmesser
12 mm
Referenz der Hülse
H3160H
Radiallagerluftklasse
CN
Masse
131 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
3470 kN
C0 - Statische Tragzahl
4590 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
232 kN
e - Koeffizient
0.25
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient
2.63
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient
2.69
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient
4
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
1080 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
860 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
320 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse
318 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse
32 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
520 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse