Pendelrollenlager

22264EMD1 - NTN

22264EMD1

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser320 mm
D - Außendurchmesser580 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings150 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring510 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite20 mm
k - Bohrungsdurchmesser12 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse177 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl3950 kN
C0 - Statische Tragzahl5100 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung261 kN
e - Koeffizient0.25
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.63
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.69
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1020 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR340 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR560 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image