Pendelrollenlager

22308EMW33 - NTN

22308EMW33

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings33 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring77 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite6 mm
k - Bohrungsdurchmesser3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,021 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl169 kN
C0 - Statische Tragzahl152 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung18,5 kN
e - Koeffizient0.36
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.83
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.87
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.79
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl7400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR49 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR81 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image