Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 45 mm |
| D - Außendurchmesser | 100 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 36 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 58 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 85,8 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3 |
| b - Nutbreite | 6,43 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 3 mm |
| Referenz der Hülse | H2309 |
| Radiallagerluftklasse | C4 |
| Masse | 1,34 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 206 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 187 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 22,8 kN |
| e - Koeffizient | 0.36 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.86 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.9 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.83 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 5300 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 6700 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,649 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,351 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,852 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,426 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,403 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 0 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 54 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 50 mm |
| Ce - Minimale Länge der Hülse | 5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 91 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |