Pendelrollenlager

22309EAKW33ZZC3 - SNR

22309EAKW33ZZC3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings36 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring58 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring85,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite6,43 mm
k - Bohrungsdurchmesser3 mm
Referenz der HülseH2309
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,34 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl206 kN
C0 - Statische Tragzahl187 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung22,8 kN
e - Koeffizient0.36
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.86
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.9
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.83
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,649 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,351 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,852 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,426 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,403 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR54 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse50 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR91 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image