ROX ist eine patentierte Lösung für Förderbandanwendungen in verschmutzten Umgebungen: je rauer die Umgebung, desto besser die Leistung. ROX eignet sich ideal für Anwendungen in Industrien wie Bergbau und Steinbruch, Zement, Papier, Recycling und Stahl.
ROX wurde für Maintenance Manager entwickelt und maximiert die Produktion durch eine deutliche Reduzierung der Ausfallzeiten im Vergleich zu offenen Lösungen: Dank der doppelten Z-Scheiben (ZZ) wird die Lebensdauer mehr als verdoppelt und die Schmierung um mehr als 50 % reduziert.
Die mit dem Käfig verschweißten Z-Scheiben kompensieren Fluchtungsfehler des Lagers und erlauben die Kontrolle der Lagerluft bei der Montage. Drehzahl, Temperatur, Montage, Einstellung und Zubehör sind identisch mit der entsprechenden offenen Standardausführung. ROX ist außerdem zu 100 % mit Standard-Premium-Lagern (ISO) kompatibel.
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 50 mm |
| D - Außendurchmesser | 110 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 40 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 63,8 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 93,2 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3 |
| b - Nutbreite | 7 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 3,5 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 1,81 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 250 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 232 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 28,3 kN |
| e - Koeffizient | 0.36 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.83 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.87 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2.79 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 4900 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 6100 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,662 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,338 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,901 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,451 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,404 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 63,8 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 61 mm |
| db - Mindestdurchmesser der Hülse | 0 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 99 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |
Industry Calcul Factors