Pendelrollenlager

22310EG15W33 - SNR

22310EG15W33

Zweireihiges Pendelrollenlager, Polyamidkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings40 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring63,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring93,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite7 mm
k - Bohrungsdurchmesser3,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,8 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl250 kN
C0 - Statische Tragzahl232 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung28,3 kN
e - Koeffizient0.36
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.83
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.87
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.79
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,662 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,338 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,901 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,451 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,404 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR61 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR99 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image