Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 43 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 68,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 102,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 7,83 mm k - Bohrungsdurchmesser 3,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 2,29 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 296 kN C0 - Statische Tragzahl 274 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 33,4 kN e - Koeffizient 0.36 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.83 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.87 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.79 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4600 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 66 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 109 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors