Pendelrollenlager

22311EF801 - SNR

22311EF801

Zweireihiges Pendelrollenlager, für Anwendungen in Vibrationsmaschinen, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, eingeengte Lagerluft C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings43 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring102,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite7,83 mm
k - Bohrungsdurchmesser3,5 mm
RadiallagerluftklasseC3 Special
Masse2,34 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl296 kN
C0 - Statische Tragzahl274 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung33,4 kN
e - Koeffizient0.36
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.83
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.87
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.79
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,61 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,39 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,703 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,352 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,401 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR66 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR109 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image