Pendelrollenlager

22312EAW33 - NTN

22312EAW33

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings46 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring75,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring111,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite9 mm
k - Bohrungsdurchmesser4 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse2,804 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl340 kN
C0 - Statische Tragzahl319 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung38,9 kN
e - Koeffizient0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.91
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.95
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.9
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR72 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR118 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image