Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

22312EAW33ZZC3 - SNR

22312EAW33ZZC3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings46 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring75,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring111,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite9 mm
k - Bohrungsdurchmesser4 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse2,9 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl340 kN
C0 - Statische Tragzahl319 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung38,9 kN
e - Koeffizient0.35
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.91
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.95
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.9
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,625 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,375 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,768 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,384 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,402 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR75,3 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR72 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR118 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image