Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 46 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 111,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 9 mm k - Bohrungsdurchmesser 4 mm Referenz der Hülse H2312 Radiallagerluftklasse C3 Masse 2,868 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 340 kN C0 - Statische Tragzahl 319 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 38,9 kN e - Koeffizient 0.35 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.91 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.95 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.9 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4300 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 72 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 66 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 6 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 118 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors