Pendelrollenlager

22313EAKW33C4 - SNR

22313EAKW33C4

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings48 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring81,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring121,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite9,24 mm
k - Bohrungsdurchmesser4 mm
Referenz der HülseH2313
RadiallagerluftklasseC4
Masse3,37 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl369 kN
C0 - Statische Tragzahl343 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung41,2 kN
e - Koeffizient0.33
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.01
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.06
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.06
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,615 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,385 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,746 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,373 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,401 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR77 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse72 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR128 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image