Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 65 mm |
| D - Außendurchmesser | 140 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 48 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 81,3 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 121,2 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3 |
| b - Nutbreite | 9,24 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 4 mm |
| Radiallagerluftklasse | C4 |
| Masse | 3,413 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 369 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 343 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 41,2 kN |
| e - Koeffizient | 0.33 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.01 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.06 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 3.06 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 4000 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 4800 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,615 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 8,385 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,746 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,373 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,401 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 0 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 77 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 128 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |