Pendelrollenlager

22314EAW33C3 - NTN

22314EAW33C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings51 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring86 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring128,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite10 mm
k - Bohrungsdurchmesser5 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse4,176 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl420 kN
C0 - Statische Tragzahl396 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung46,7 kN
e - Koeffizient0.34
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.96
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.98
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR82 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR138 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image