Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Neu
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 51 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 86 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 128,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 10 mm k - Bohrungsdurchmesser 5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 4,176 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 420 kN C0 - Statische Tragzahl 396 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 46,7 kN e - Koeffizient 0.34 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.96 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.98 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,611 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,389 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,723 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,362 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,401 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 86 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 82 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 0 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 138 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors