Pendelrollenlager

22315EAW33C4 - NTN

22315EAW33C4

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings55 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring91,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring138,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite10,49 mm
k - Bohrungsdurchmesser5 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse5,083 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl491 kN
C0 - Statische Tragzahl467 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung53,9 kN
e - Koeffizient0.34
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.96
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.98
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR87 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR148 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image