Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Polyamidkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 75 mm D - Außendurchmesser 160 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 55 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 91,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 138,3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 10,49 mm k - Bohrungsdurchmesser 5 mm Referenz der Hülse H2315 Radiallagerluftklasse C3 Masse 4,917 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 491 kN C0 - Statische Tragzahl 467 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 53,9 kN e - Koeffizient 0.34 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.96 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.98 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3600 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,592 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,408 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,654 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,327 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,399 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 87 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 82 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 6 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 148 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors