Pendelrollenlager

22315EKF800 - SNR

22315EKF800

Zweireihiges Pendelrollenlager, für Anwendungen in Vibrationsmaschinen, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12, eingeengte Lagerluft C4

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings55 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring138,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite10,49 mm
k - Bohrungsdurchmesser5 mm
Referenz der HülseH2315
RadiallagerluftklasseC4 Special
Masse5,127 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl491 kN
C0 - Statische Tragzahl467 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung53,9 kN
e - Koeffizient0.34
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.96
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.98
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,592 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,408 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,654 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,327 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,399 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR87 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse82 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR148 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image