Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Polyamidkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 170 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 58 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 98,6 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 147,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 10 mm k - Bohrungsdurchmesser 5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 6 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 541 kN C0 - Statische Tragzahl 522 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 59,1 kN e - Koeffizient 0.34 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.96 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.98 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3400 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,617 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,383 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,745 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,373 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,401 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 92 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 158 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors