Pendelrollenlager

22317EAKW33C4 - SNR

22317EAKW33C4

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings60 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring107,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring156,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite10,98 mm
k - Bohrungsdurchmesser5 mm
Referenz der HülseH2317
RadiallagerluftklasseC4
Masse6,961 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl599 kN
C0 - Statische Tragzahl604 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung67 kN
e - Koeffizient0.32
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.04
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.09
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.11
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3200 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,111 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,889 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,096 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,548 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,407 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR99 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse94 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse7 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR166 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image