Pendelrollenlager

22318EKF801 - SNR

22318EKF801

Zweireihiges Pendelrollenlager, für Anwendungen in Vibrationsmaschinen, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12, eingeengte Lagerluft C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser190 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings64 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring165,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite12 mm
k - Bohrungsdurchmesser5 mm
Referenz der HülseH2318
RadiallagerluftklasseC3 Special
Masse8,38 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl668 kN
C0 - Statische Tragzahl652 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung71,4 kN
e - Koeffizient0.33
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.01
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.06
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.07
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,599 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,401 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,685 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,343 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,4 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR104 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse100 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse7 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR176 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image