Pendelrollenlager

22319EAW33 - NTN

22319EAW33

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser200 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings67 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring120 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring174 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite12,15 mm
k - Bohrungsdurchmesser6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse9,82 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl732 kN
C0 - Statische Tragzahl750 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung80,6 kN
e - Koeffizient0.32
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.04
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.09
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.11
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR109 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR186 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image