Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 95 mm D - Außendurchmesser 200 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 67 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 0 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 174 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 12,15 mm k - Bohrungsdurchmesser 6 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 10,06 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 732 kN C0 - Statische Tragzahl 750 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 80,6 kN e - Koeffizient 0.32 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.04 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.09 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.11 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,111 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,889 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,096 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,548 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,407 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 109 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 186 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors