Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 100 mm D - Außendurchmesser 215 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 73 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 126,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 186,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 13,26 mm k - Bohrungsdurchmesser 6 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 12,47 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 827 kN C0 - Statische Tragzahl 844 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 88,9 kN e - Koeffizient 0.34 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.93 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.98 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.94 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2600 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,08 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,92 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,964 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,482 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,405 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 114 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 201 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors