• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

22320EMKW33 - NTN

22320EMKW33

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser215 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings73 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring186,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite13,26 mm
k - Bohrungsdurchmesser6 mm
Referenz der HülseH2320
RadiallagerluftklasseCN
Masse12,55 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl827 kN
C0 - Statische Tragzahl844 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung88,9 kN
e - Koeffizient0.34
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.93
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient1.98
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.94
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR114 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse110 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse7 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR201 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image