• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

22324.E.F800 - SNR

22324.E.F800

Zweireihiges Pendelrollenlager, für Anwendungen in Vibrationsmaschinen, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, eingeengte Lagerluft C4

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser120 mm
D - Außendurchmesser260 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings86 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring224 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 4
b - Nutbreite17,98 mm
k - Bohrungsdurchmesser8 mm
RadiallagerluftklasseC4 Special
Masse22,6 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1170 kN
C0 - Statische Tragzahl1280 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung127 kN
e - Koeffizient0.32
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.04
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.09
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.11
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,578 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,422 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,328 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,664 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,411 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR134 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR246 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image