Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 140 mm |
| D - Außendurchmesser | 300 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 102 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 181,7 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 260,3 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 4 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3 |
| b - Nutbreite | 18,94 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 9 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Masse | 34,13 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 1540 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 1720 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 163 kN |
| e - Koeffizient | 0.33 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.98 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.03 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 3.02 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 1600 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 2200 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 157 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 283 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 3 mm |